![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JMB Series エアシリンダ 複動·片ロッド
●取付支持形式に両側タップ形を追加 [New]
●中間サイズ設定 Φ45、Φ56、Φ67、Φ85
エアセービング、スペースセービング
●全長短縮 27mm短縮
●質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
●省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
●中間サイズ設定 Φ45、Φ56、Φ67、Φ85
エアセービング、スペースセービング
●全長短縮 27mm短縮
●質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
●省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | L | 軸方向フート形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
ロッド先端金具 | - | 金具なし |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |