![]() |
品番: |
仕様: JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ 10型マニホールド
●真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能[New]
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | JSY5000 |
型式 | 10 | 横配管形 |
SIユニット仕様 | EB | EtherNet/IP(IO-Linkユニット対応) |
SIユニット出力極性、エンドプレート仕様 | 3 | SIユニットプラスコモン 7/8インチコネクタ電源 |
I/Oユニット連数 | 4 | 4連 |
バルブ連数 | 08 | 8連 |
P,Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様 | J | P, Eポート取出位置両側(2~24連)外部パイロット 仕様 |
A,Bポート管接続口径 | C10 | ストレート;Φ10用ワンタッチ管継手付 |
取付方法およびオプション | - | 直接取付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
EX600-ZMV2 | バルブプレート(SYシリーズ専用) |
![]() |
SY50M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
SX3000-146-2 | コネクタガスケット |
![]() |
JSY51M-9P-2 | マニホールドブロックガスケット |
![]() |
SV2000-55-2A-A | 増連用タイロッド |
![]() |
JSY51V-23-1A | 取付ねじ |
![]() |
KQSY50-C12-X1336 | ワンタッチ管継手 |
![]() |
JSY51V-23-2A | 取付ねじ |
![]() |
JSY51M-40P-1A | SUP.ブロッキングディスク |
![]() |
EX600-ZMA3 | エンドプレート用金具 |
![]() |
KQSY50-C10 | ワンタッチ管継手 |