![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース 端子台ボックス 10型マニホールド
●真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能[New]
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | JSY3000 |
型式 | 10 | 横配管形 |
配線方式 | T | 端子台ボックス |
バルブ連数 | 04 | 4連 |
P,Eポート取出位置 | U | U側(2~10連) |
給排気ブロックAssy仕様 | - | 内部パイロット仕様 |
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手) | C6 | ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付 |
取付方法およびオプション | - | 直接取付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SJ3000-155-1A | ブロッキングディスク用表示シール |
![]() |
JSY31M-62P-1A | プラグ |
![]() |
JSY51M-62P-1A | プラグ |
![]() |
SX3000-146-2 | コネクタガスケット |
![]() |
JSY31M-9P-1A | ベースガスケット |
![]() |
JSY31M-9P-2 | マニホールドブロックガスケット |
![]() |
JSY31M-49P-1-1-A | 増連用タイロッド |
![]() |
JSY31V-23-1A | 取付ねじ |
![]() |
KQSY31-C10-X1336 | ワンタッチ管継手 |
![]() |
JSY31M-19P-1A | クリップ |
![]() |
JSY31M-10P-1 | ポートプレート |
![]() |
JSY31M-40P-1A | SUP.ブロッキングディスク |
![]() |
JSY31M-40P-2A | EXH.ブロッキングディスク |
![]() |
AN20-C10 | サイレンサ |
![]() |
TG-0608 | チューブリリース工具 |
![]() |
SY30M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
KQSY30-C6 | ワンタッチ管継手 |
![]() |
VVQC1000-T0-1 | ハウジングASSY |
![]() |
SY30M-15-4A | 端子台ボックス用クランプ金具Assy |