品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX260 10型 横配管形
●真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能[New]
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | JSY3000 |
配管仕様 | 10 | 横配管形 |
SIユニット仕様 | EA | プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12 |
SIユニット出力極性 | - | プラスコモン |
バルブ連数 | 06 | 6連 |
P,Eポート取出し位置 | B | 両側 |
給排気ブロックAssy仕様 | - | 内部パイロット仕様 |
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手) | C6 | ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付 |
取付方法およびオプション | D | DINレール取付(DINレール付) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JSY31M-3P-2A | エンドブロックAssy |
![]() |
KQSY31-C10-X1336 | ワンタッチ管継手 |
![]() |
JSY31M-62P-1A | プラグ |
- | JSY31M-19-1A | クリップ |
![]() |
JSY31M-10P-1 | ポートプレート |
![]() |
TG-0608 | チューブリリース工具 |
![]() |
JSY31M-40P-1A | SUP.ブロッキングディスク |
![]() |
JSY31M-40P-2A | EXH.ブロッキングディスク |
![]() |
SJ3000-155-1A | ブロッキングディスク用表示シール |
![]() |
AN20-C10 | サイレンサ |
![]() |
KQSY30-C6 | ワンタッチ管継手 |