![]() |
品番: |
仕様: JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX260シリーズ 10型マニホールド
●真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能[New]
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●流量UPでサイズダウン可能!
省スペース·軽量化·大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●コネクタ接続マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 1 | JSY1000 |
型式 | 10 | 横配管形 |
SIユニット仕様 | 0 | SIユニットなし |
バルブ連数 | 10 | 10連 |
P,Eポート取出位置 | D | D側(2~10連) |
給排気ブロックAssy仕様 | S | 内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵 |
A,Bポート管接続口径 | C4 | ストレート;Φ4用ワンタッチ管継手付 |
取付方法およびオプション | - | 直接取付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JSY11M-9P-2 | マニホールドブロックガスケット |
![]() |
JSY11V-23-1A | 取付ねじ |
![]() |
KQSY30-C8 | ワンタッチ管継手 |
![]() |
JSY11V-23-2A | 取付ねじ |
![]() |
JSY11M-40P-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
![]() |
JSY11M-49P-1-1-A | 増連用タイロッド |
![]() |
KQSY10-C4-X1336 | ワンタッチ管継手 |