![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JCQ Series 薄形シリンダ 複動·片ロッド
●軸方向フート形、フランジ形を追加(Φ32~Φ100)[New]
●コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
●重さ最大46%削減(382g→204g)
●容積最大40%減
●オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
●コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
●重さ最大46%削減(382g→204g)
●容積最大40%減
●オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | A | 両端タップ |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ12~Φ40)、Rc(Φ50~Φ100) |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
取付ボルト同梱 | - | 取付ボルトなし |
オートスイッチ | M9BAVL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |