![]() |
品番: |
仕様: ACアダプタ IZS41,IZS42シリーズ用
●省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
●デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
●フィードバックセンサによる高速除電
●オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減
●シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
●リモコン設定可能
●高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意
●デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
●フィードバックセンサによる高速除電
●オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減
●シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
●リモコン設定可能
●高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ACアダプタ | G2 | ACアダプタ(ACケーブルなし) |