![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IZS41/42 Series イオナイザ フィードバックセンサタイプ/デュアルACタイプ
●省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
●デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
●フィードバックセンサによる高速除電
●オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減
●シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
●リモコン設定可能
●高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意
●デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
●フィードバックセンサによる高速除電
●オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減
●シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
●リモコン設定可能
●高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
機種 | 41 | フィードバックセンサタイプ |
バー長さ | 460 | 460mm |
エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質 | - | 高速除電カートリッジ,カートリッジ:タングステン |
入出力仕様 | - | NPN |
電源ケーブル | - | 電源ケーブル付属 3m |
ワンタッチ管継手 | 06 | Φ6ワンタッチ管継手 |
ブラケット | - | なし |
センサ | - | 内蔵センサ |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
IZS30-M2 | クリーニングキット |
![]() |
IZS41-RC | リモコン |
![]() |
IZS40-NT | 高速除電カートリッジ,カートリッジ:タングステン |
![]() |
IZS41-CP | 電源ケーブル(3m) |