WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
IZS41-1120JPZ-06B

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: IZS41/42 Series イオナイザ フィードバックセンサタイプ/デュアルACタイプ
●省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
●デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
●フィードバックセンサによる高速除電
●オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減
●シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
●リモコン設定可能
●高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
機種 41 フィードバックセンサタイプ
バー長さ 1120 1120mm
エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質 J 省エネ除電 カートリッジ,カートリッジ:タングステン
入出力仕様 P PNP
電源ケーブル Z 電源ケーブル付属 10m
ワンタッチ管継手 06 Φ6ワンタッチ管継手
ブラケット B ブラケット付
センサ - 内蔵センサ
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
IZS30-M2 クリーニングキット
IZS41-RC リモコン
IZS40-NJ 省エネ除電 カートリッジ,カートリッジ:タングステン
IZS41-CPZ 電源ケーブル(10m)
IZS40-BE エンドブラケット
IZS40-BM 中間ブラケット

Go Top