![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ
●薄型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
●軽量:33%削減 120g→80g
●オフセット電圧:±10V
●用途に応じたノズル選択可能
省エネノズル(近距離除電)
大流電ノズル(遠距離除電)
●軽量:33%削減 120g→80g
●オフセット電圧:±10V
●用途に応じたノズル選択可能
省エネノズル(近距離除電)
大流電ノズル(遠距離除電)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ノズル形状 | 02 | 大流量ノズル |
入出力仕様 | P | PNP入出力 |
配管径 | 06 | Φ6:ミリサイズ |
電源ケーブル | Z | 電源ケーブル付属 10m |
ブラケット | - | ブラケットなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
IZN10E-NT | 補修部品 エミッタアセンブリ |
![]() |
IZS30-M2 | クリーニングキット |