WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
IZN10E-0206

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ
●薄型:16mm(厚さ)×100mm(幅)×46mm(高さ)
●軽量:33%削減 120g→80g
●オフセット電圧:±10V
●用途に応じたノズル選択可能
 省エネノズル(近距離除電)
 大流電ノズル(遠距離除電)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ノズル形状 02 大流量ノズル
入出力仕様 - NPN入出力
配管径 06 Φ6:ミリサイズ
電源ケーブル - 電源ケーブル付属 3m
ブラケット - ブラケットなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
IZN10E-NT 補修部品 エミッタアセンブリ
IZS30-M2 クリーニングキット

Go Top