![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IZF21/31 Series イオナイザ ファンタイプ
●風量調整機能付追加 [New]
●最薄 厚さ40mm
●最速 高速除電0.5秒
●オフセット電圧(イオンバランス):±5V
●最薄 厚さ40mm
●最速 高速除電0.5秒
●オフセット電圧(イオンバランス):±5V
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
機種(最大風速) | 21 | 1.8m3/min |
入出力仕様 | P | PNP入出力 |
電源ケーブル·ACアダプタ | - | 電源ケーブル(3m)付属 |
ブラケット | B | ブラケット付属 |
自動清掃ユニット·ルーバ | S | 自動清掃ユニット付 |
フィルタ | - | なし |