品番: |
仕様: IW Series フィルタ付減圧弁
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
設定形式 | 1 | 調整式(ハンドル) |
設定圧力区分 | 3 | 0.02~0.3MPa |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 02 | 1/4 |
付属品 | - | なし |
追記号 | - | - |
WEBカタログ
品番: |
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
設定形式 | 1 | 調整式(ハンドル) |
設定圧力区分 | 3 | 0.02~0.3MPa |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 02 | 1/4 |
付属品 | - | なし |
追記号 | - | - |