![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ITV1100/2100/3100 Series 電空レギュレータ/大流量タイプ
●電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
●流量:最大約5倍(従来品と比較)
●感度:±0.2%F.S.以下
●リニアリティ:±1%F.S.以下
●ヒステリシス:±0.5%F.S.以下
●流量:最大約5倍(従来品と比較)
●感度:±0.2%F.S.以下
●リニアリティ:±1%F.S.以下
●ヒステリシス:±0.5%F.S.以下
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
型式 | 2 | 2100タイプ |
圧力レンジ | 3 | 0.5MPa |
電源電圧 | 0 | DC24V |
入力信号 | 0 | 電流形DC4~20mA(シンクタイプ) |
モニタ出力 | 1 | アナログ出力DC1~5V |
接続ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 2 | 1/4 |
付属品(ブラケット) | C | L形ブラケット |
ケーブルコネクタの種類 | S | ストレート型3m |
圧力表示の単位 | - | MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P398020-601 | L形ブラケットAssy |
![]() |
P398020-500-3 | 電源ケーブル |