WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ITV2051-212N

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ITV1000·2000·3000 Series 電空レギュレータ
●電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
●感度:0.2kPa(100kPa仕様)
●リニアリティ:±1%以内(F.S.)
●ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
形式 2 2000タイプ
圧力レンジ 5 0.9MPa
電源電圧 1 DC12~15V
入力信号 2 電圧形DC0~5V
モニタ出力 1 アナログ出力DC1~5V
ねじの種類 - Rc
接続口径 2 1/4
ブラケット - ブラケットなし
ケーブルコネクタ N ケーブルコネクタなし
圧力表示単位 - MPa
オーダーメイド仕様 - 標準
CEマーキング - 標準タイプ


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
PCA-1567720 CC-Link対応通信ケーブル
PCA-1567717 CC-Link対応通信ケーブル
PCA-1557633 DeviceNet対応通信ケーブル
PCA-1557646 DeviceNet対応通信ケーブル
PCA-1557688 PROFIBUS DP対応通信ケーブル
PCA-1557691 PROFIBUS DP対応通信ケーブル
P398020-500-3 電源ケーブル
P398020-501-3 電源ケーブル
P398020-504-3 電源ケーブル
P398020-505-3 電源ケーブル
EX9-ACY00-MJ Busアダプタ
KT-ITV-F1 フラットブラケットAssy
KT-ITV-F2 フラットブラケットAssy
KT-ITV-L1 ブラケット
KT-ITV-L2 ブラケット
P398020-502-3 信号ケーブル
P398020-503-3 信号ケーブル

Go Top