![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ITV0000 Series 薄形電空レギュレータ 単体
●電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
●感度:0.2kPa(100kPa仕様)
●リニアリティ:±1%以内(F.S.)
●ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
●感度:0.2kPa(100kPa仕様)
●リニアリティ:±1%以内(F.S.)
●ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
圧力レンジ | 3 | 0.5MPa |
電源電圧 | 0 | DC24V±10% |
入力信号 | 0 | 電流形DC4~20mA(シンクタイプ) |
内蔵ワンタッチ管継手種類 | - | ミリサイズ |
ベースタイプ | - | 単体用 |
ブラケット | C | L型ブラケット |
ケーブルコネクタ | L | ライトアングル型2m |
CEマーキング | - | 標準タイプ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P39800022 | フラットブラケットAssy |
![]() |
P39800023 | L型ブラケット |
![]() |
M8-4DSX3MG4 | ケーブルコネクタ |
![]() |
P398000-501-2 | ケーブルコネクタ |
![]() |
AXT100-DR-11 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-12 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-13 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-14 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-15 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-17 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-18 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-8 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-9 | DINレール |
- | ELWIKA-KV4408PVC0252M | ケーブルコネクタ |
- | P39800024-1 | ブロックASSY |
- | P39800024-2 | ブロックASSY |
- | P39800025-1 | ブロックASSY |
- | P39800025-2 | ブロックASSY |