![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISG Series 汎用圧力スイッチ
●汎用流体用
●IP44相当
●ランプ付
●IP44相当
●ランプ付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
防水種別 | 2 | 防滴型(IP44相当) |
圧力調整範囲 | 1 | 0.02~0.3MPa |
接液部材質 | 1 | SUS316 |
管接続口径 | 03 | R3/8 |
調整用応差目盛板 | 1 | 応差目盛板付 |
準標準b | - | 目盛板圧力単位 MPa、または目盛板圧力単位なし |
準標準a | - | 接点構成 1a1b |
CE対応 | - | 非対応 |