![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISE70G/75G/76G/77G Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用
●汎用流体用ISE79S(50MPa)追加 [New]
●測定値を見ながら設定可能
●IO-Link
●斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
●表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
●適応流体:空気·非腐食性ガス·不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
●測定値を見ながら設定可能
●IO-Link
●斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
●表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
●適応流体:空気·非腐食性ガス·不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
圧力レンジ | 70G | 0-1MPa |
配管仕様 | 02 | Rc1/4 |
オリフィス | - | なし |
出力仕様 | L2 | IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式) |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション1 | L | M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m) |
オプション2 | - | ブラケットなし |
オプション3 | Y | 取扱説明書なし+校正証明書なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-31-C | コネクタ付ケーブル |