![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISE70/71 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/空気用
●汎用流体用ISE79S(50MPa)追加 [New]
●測定値を見ながら設定可能
●IO-Link
●斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
●表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
●適応流体:空気·非腐食性ガス·不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
●測定値を見ながら設定可能
●IO-Link
●斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
●表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
●適応流体:空気·非腐食性ガス·不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
圧力レンジ | 70 | 0~1MPa |
配管仕様 | F02 | G1/4 |
出力仕様 | L2 | IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式) |
単位仕様 | - | 単位切換機能付 |
オプション1 | - | リード線なし |
オプション2 | - | ブラケットなし |
オプション3 | - | 取扱説明書付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |