WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ISE70-02-L2-L

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ISE70/71 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/空気用
●汎用流体用ISE79S(50MPa)追加 [New]
●測定値を見ながら設定可能
●IO-Link
●斜め表示部採用
  各種取付位置における視認性を確保
●表示部回転機構採用
  設置後に表示部を336°回転が可能
●適応流体:空気·非腐食性ガス·不燃性ガス(ISE70/71)
  接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
圧力レンジ 70 0~1MPa
配管仕様 02 Rc1/4
出力仕様 L2 IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)
単位仕様 - 単位切換機能付
オプション1 L M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m)
オプション2 - ブラケットなし
オプション3 - 取扱説明書付
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZS-31-C コネクタ付ケーブル

Go Top