![]() |
品番: |
仕様: ISE35 Series デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)
●モジュラタイプ取付可能
●ARM10/11シリーズ取付可能
●圧力表示単位切換可能
●チャタリング防止機能付
●省電力モード
●ARM10/11シリーズ取付可能
●圧力表示単位切換可能
●チャタリング防止機能付
●省電力モード
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
リード線取出し仕様 | N | 配線下取出し |
出力仕様 | 25 | NPN出力 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション1 | L | コネクタ付リード線 |
オプション2 | A | モジュラタイプ取付用キット |
準標準仕様 | X523 | AR/AW-D シリーズ 取付用キット同梱 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-32-A | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZS-32-C | 取付用キット(止めねじ、アダプタ、ロックピン、Oリングのセット) |
- | ZS-32-D | 取付用キット(止めねじ、アダプタ、ロックピン、Oリングのセット) |
- | ZS-32-C-X473 | 取付用キット(止めねじ、アダプタ、ロックピン、Oリングのセット) |