![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2019年6月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ISE10 →新シリーズで選定する |
仕様: ISE3 Series LCD表示形デジタル圧力スイッチ 正圧用
●故障予知機能内蔵
●真空ユニットZXシリーズにモジュール可能
●サクションフィルタ付
●真空ユニットZXシリーズにモジュール可能
●サクションフィルタ付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
圧力設定範囲 | - | 0~0.98MPa |
配管仕様 | 01 | 単体取付形 R 1/8 |
出力仕様 | 22 | NPNオープンコレクタ2出力,アナログ出力付(1~5V) |
配線仕様 | L | グロメットタイプ リード線長さ3m |