WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ISE20CH-S-02-WBK

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
●20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
  測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
定格圧力範囲 20CH -0.1~2MPa
出力仕様 S NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
単位仕様 - 単位切換機能付
配管仕様 02 R1/4(M5めねじ付)
配管方向 - 背面配管
オプション1 W コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)
オプション2 B パネルマウントアダプタ(背面配管)
オプション3 K 取扱説明書:○;校正証明書:○
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZS-31-X175 絞り弁付アダプタ
ZS-48-A オリフィス
ZS-46-5F コネクタ付リード線
ZS-46-B パネルマウントアダプタ

Go Top