![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISE20B-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
●20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲 | 20B | -0.1~1MPa |
出力仕様 | L | IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP Or NPN切替え式) |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
配管仕様 | 01 | R1/8 |
オプション1 | W | コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付) |
オプション2 | - | なし |
オプション3 | - | 取扱説明書:○;校正証明書:- |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-46-N1 | 配管アダプタ |
![]() |
ZS-46-5F | コネクタ付リード線 |