![]() |
品番: |
仕様: ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
●20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲 | ISE20 | -0.1~1MPa |
出力仕様 | N | NPNオープンコレクタ1出力 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
配管仕様 | C6H | ワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ) |
オプション1 | L | コネクタ付リード線(リード線長さ2m) |
オプション2 | A2 | ブラケットB(水平取付) |
オプション3 | - | 取扱説明書:○;校正証明書:- |
オーダーメイド仕様 | X531 | コネクタ付リード線 端子カバー対応 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-46-C6H | ワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ) |
![]() |
ZS-46-3L | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZS-46-A2 | ブラケット |
![]() |
ZS-46-5F | コネクタ付リード線 |