WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ISE20-N-C6L-LA2

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
●20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
●M12コネクタ タイプを追加
●微圧レンジを追加
●R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
  測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●IO-Link対応
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
定格圧力範囲 ISE20 -0.1~1MPa
出力仕様 N NPNオープンコレクタ1出力
単位仕様 - 単位切換機能付
配管仕様 C6L ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)
オプション1 L コネクタ付リード線(リード線長さ2m)
オプション2 A2 ブラケットB(水平取付)
オプション3 - 取扱説明書:○;校正証明書:-
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZS-46-C6L ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ)
ZS-46-3L コネクタ付リード線
ZS-46-A2 ブラケット

Go Top