製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
ISE70/71 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/空気用 | ISE70/71 |
![]() |
ISE79S Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 | ISE7□/7□G/79S |
![]() |
ISE70G/75G/76G/77G Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 | ISE70 |
![]() |
ISE30A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | ISE30A |
![]() |
ISE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | ISE40A |
![]() |
ISE40A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ M8(3ピン)コネクタ用 正圧用 | ISE40A |
![]() |
ISE10 Series 薄形デジタル圧力スイッチ 正圧用 | ISE10 |
![]() |
ISE70 Series 2色表示式 デジタル圧力スイッチ 空気用 1MPa | ISE70 |
![]() |
ISE75 Series 2色表示式 デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 10MPa | ISE75 |
![]() |
ISE75H Series 2色表示式 デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 15MPa | ISE75H |
![]() |
ISE80 Series 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ 正圧用 | ISE80 |
![]() |
ISE3 Series LCD表示形デジタル圧力スイッチ 正圧用 | ISE3 |
![]() |
ISE1 Series 小型圧力スイッチ 正圧用 | ISE1 |
![]() |
ISE2 Series 小型圧力スイッチ 正圧用 | ISE2 |
![]() |
ISE35 Series デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) | ISE35 |
![]() |
IS3000 Series 空気圧用圧力スイッチ | IS3000 |
![]() |
25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 25A-ISE20 |
![]() |
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | ISE20 |
![]() |
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 | ISE20A |
![]() |
ISE20B Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 | ISE20B |
![]() |
ISE20B Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 M12コネクタタイプ | ISE20 |
![]() |
ISE20B-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | ISE20 |
![]() |
ISE20B-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 M12コネクタタイプ | ISE20 |
![]() |
ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 | ISE20C(H) |
![]() |
ISE20C(H)-L Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 | ISE20 |