![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISE2 Series 小型圧力スイッチ 正圧用
●エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能
●サクションフィルタ付
●サクションフィルタ付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲/設定圧力範囲 | - | 0~1MPa |
配管仕様 | T1 | 単体取付形 NPTF 1/8 |
出力仕様 | 55 | PNPオープンコレクタ |
配線仕様 | L | グロメットタイプ リード線長さ3m |