![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISE10 Series 薄形デジタル圧力スイッチ 正圧用
●薄形9.8mm
●縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
●最大10台まで同時コピー可能
●3ステップ設定
●縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
●最大10台まで同時コピー可能
●3ステップ設定
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管仕様 | M5 | M5めねじ 側面配管 |
出力仕様 | B | PNPオープンコレクタ2出力 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
オプション1 | G | コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付 |
オプション2 | R | DINレールアダプタ |
オプション3 | - | 校正証明書:- |