![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISE1 Series 小型圧力スイッチ 正圧用
●エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格圧力範囲/設定圧力範囲 | - | 0~1MPa |
配管仕様 | 01 | 単体取付形 R 1/8 |
出力仕様 | 15 | NPNオープンコレクタ1出力,アナログ出力なし·200度設定 |
配線仕様 | CL | コネクタタイプ リード線長さ3m |