![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ISA3 Series 3色表示 デジタル着座スイッチ
●マニホールドに集中リード線を追加[New]
●着座状態をひと目で確認
●検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
●簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
●省エネ:空気消費量60%削減
●耐ドレン性向上:10倍以上
●着座状態をひと目で確認
●検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
●簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
●省エネ:空気消費量60%削減
●耐ドレン性向上:10倍以上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格距離範囲 | G | 0.02~0.15mm |
配管仕様 | C | 供給側:Rc1/8; 検出側:Φ4ワンタッチ(定格距離範囲:0.01~0.03mm);Φ6ワンタッチ(定格距離範囲:0.02~0.15mm/0.05~0.30mm); |
出力仕様 | P | PNP1出力 |
圧力値の単位仕様 | M | SI単位固定 |
連数 | 1 | 1連 |
オプション1(ケーブル) | L | ライトアングルケーブル |
オプション2(ブラケット) | B | ブラケット付 |
制御ユニット | L | 制御ユニット付(供給ポート左側) |
レギュレータ | 4 | レギュレータ付 角型圧力計0.2MPa MPa単記 |
2ポートソレノイドバルブ定格電圧(制御ユニットありの場合) | - | DC24V または、制御ユニットなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ISA-15 | 増連用パッキン |
![]() |
VX210ZZ2AX276 | 電磁弁(2ポートタイプ) ISA3 シリーズ用 |
![]() |
ISA-12-A | シール付プラグ ISA3 シリーズ用 |
![]() |
ISA-5-1 | DINレール |
![]() |
ZS-31-C | コネクタ付ケーブル |
![]() |
ISA-14 | ブラケット ISA3 シリーズ用 |
![]() |
ISA-17 | ブラケット(制御ユニット用) ISA3 シリーズ用 |
![]() |
Y200T-D | ブラケット付スペーサ |
![]() |
E210-U01 | モジュラアダプタ ISA3 シリーズ用 |
![]() |
ISA-18 | スペーサ |