![]() |
品番: 2019年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ISA3 →新シリーズで選定する |
仕様: ISA2 Series エアキャッチセンサ 併記·増連用
●隙間検出
●減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能
●LEDレベルメータ付
●コネクタ接続マニホールド増減連が容易
●減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能
●LEDレベルメータ付
●コネクタ接続マニホールド増減連が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
検出距離 | H | 0.03~0.5mm |
配管仕様 | - | Rc1/8 |
圧力計 | A | 圧力計なし |
出力仕様 | 1 | NPN出力 |
リード線取出方法 | N | リード線なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ISA-8-A | コネクタ付リード線 |
![]() |
ISA-8-B | コネクタ付リード線 |