![]() |
品番: 2019年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ISA3 →新シリーズで選定する |
仕様: ISA2 Series エアキャッチセンサ 併記·増連用
●隙間検出
●減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能
●LEDレベルメータ付
●コネクタ接続マニホールド増減連が容易
●減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能
●LEDレベルメータ付
●コネクタ接続マニホールド増減連が容易
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 検出距離 | G | 0.01~0.25mm |
| 配管仕様 | - | Rc1/8 |
| 圧力計 | E2 | MPa 単記、0.2MPa、角形埋込式圧力計 |
| 出力仕様 | 1 | NPN出力 |
| リード線取出方法 | - | ストレート |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
ISA-8-A | コネクタ付リード線 |
|
ISA-8-B | コネクタ付リード線 |


