品番: |
仕様: IS10 Series 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 スペーサ付圧力スイッチ
●16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
準標準a | 6 | 設定圧力範囲 0.1~0.6MPa |
準標準b | Z | リード線長さ:5m、目盛板圧力単位:MPa |