![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2011年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:IS10M-A →新シリーズで選定する |
仕様: IS10M Series スペーサ付圧力スイッチ
●16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
準標準a | - | 設定圧力範囲 0.1~0.4MPa |
準標準b | P | 目盛板圧力単位 MPa·psi併記 |