![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IS10 Series 圧力スイッチ
●16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
●寿命500万回
●モジュラF.R.L.に接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ねじの種類 | - | R |
シール材 | - | シール材なし |
準標準a | 6 | 設定圧力範囲 0.1~0.6MPa |
準標準b | PZ | 目盛板圧力単位 MPa·psi併記、リード線長さ 5m |