![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IRV10·20 Series 真空レギュレータ
●真空ラインの圧力制御が可能
●一面配管仕様をシリーズ化
●質量20%減(従来比)
●ワンタッチ管継手内蔵
●クリップ固定式により圧力計·デジタル圧力スイッチの着脱が容易
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
●一面配管仕様をシリーズ化
●質量20%減(従来比)
●ワンタッチ管継手内蔵
●クリップ固定式により圧力計·デジタル圧力スイッチの着脱が容易
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 最大流量240L/min(ANR) |
仕様 | A | 一面配管仕様 |
管継手 | - | ストレート |
接続チューブ外径 | N11 | Φ3/8" |
付属品a | B | ブラケット付 |
付属品b | G | 圧力計 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P601010-11 | プラグナットASSY |
![]() |
P601010-18 | ゲージナットASSY |
- | P601020-2 | 交換部品 ダイヤフラムアセンブリ |
- | P601020-3 | 交換部品 バルブアセンブリ |
![]() |
P601020-17 | ブラケットAssy |
![]() |
GZ43-K-01 | 真空用圧力計 |
![]() |
P601020-12 | 圧力計GZ43 ASSY |