![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IRV10·20 Series 真空レギュレータ
●真空ラインの圧力制御が可能
●一面配管仕様をシリーズ化
●質量20%減(従来比)
●ワンタッチ管継手内蔵
●クリップ固定式により圧力計·デジタル圧力スイッチの着脱が容易
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
●一面配管仕様をシリーズ化
●質量20%減(従来比)
●ワンタッチ管継手内蔵
●クリップ固定式により圧力計·デジタル圧力スイッチの着脱が容易
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
●圧力計·デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 最大流量240L/min(ANR) |
仕様 | A | 一面配管仕様 |
管継手 | - | ストレート |
接続チューブ外径 | C08 | Φ8mm |
付属品a | - | なし |
付属品b | ZN | デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力 |
オーダーメイド仕様 | X1 | パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P601010-11 | プラグナットASSY |
![]() |
P601010-18 | ゲージナットASSY |
- | P601020-2 | 交換部品 ダイヤフラムアセンブリ |
- | P601020-3 | 交換部品 バルブアセンブリ |