![]() |
品番: |
仕様: IRV20 Series 真空レギュレータ めねじ配管
●汎用性の高い特注品をご紹介します
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 最大流量240L/min(ANR) |
配管仕様 | - | 標準配管仕様 |
ねじの種類 | F | G |
接続ねじ口径 | 04 | 1/2 |
付属品a | - | なし |
付属品b | - | なし |
オーダーメイド仕様 | X3 | めねじ配管 標準/一面配管 |