製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
IR1200-A/2200-A/3200-A Series レギュレータ | IR1200-A/2200-A/3200-A |
![]() |
IR1000-A/2000-A/3000-A Series 精密レギュレータ | IR1000-A/2000-A/3000-A |
![]() |
IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ | IR1000/2000/3000 |
![]() |
25A-IR1000·2000·3000-A Series 二次電池対応 精密レギュレータ | 25A-IR |
![]() |
IR-X93 Series 精密レギュレータ | IR |
IR1000-DIH00540 Series 精密レギュレータ | IR | |
![]() |
IR2000-X74 Series 精密レギュレータ | IR |
![]() |
IR2000-DIH00498 Series ハンドルカバー付精密レギュレータ | IR |
![]() |
IR3000-DIH00499 Series ハンドルカバー付精密レギュレータ | IR |
![]() |
IR-X63 Series 精密レギュレータ | IR |