![]() |
品番: |
仕様: IRM10-20 Series 精密レギュレータ マニホールド
●テンションコントロール
●接圧コントロール
●設定感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
●接圧コントロール
●設定感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 10 | IR1000型 |
ねじの種類 | - | Rc |
連数 | 5 | 5連 |
付属品 | - | なし |
設定圧力 | - | なし |
設定圧力2 | - | なし |
設定圧力3 | 25 | 0.8MPa 5ヶ付 |