WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
IR3020-F03B

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2017年4月に収斂しました。リフレッシュシリーズ:IR1000-2000-3000-A

新シリーズで選定する
仕様: IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ
●テンションコントロール
●接圧コントロール
●設定感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 3 IR3000型
設定形式 0 基本タイプ(ハンドル)
設定圧力範囲 2 0.01-0.8MPa
ねじの種類 F G
管接続口径 03 3/8
付属品 B ブラケット付
追記号1 - なし
追記号2 - なし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
KT-IR3000 補修用部品キット
G43-10-01 圧力計
P362030-20 ブラケット

Go Top