![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IR1000-A/2000-A/3000-A Series 精密レギュレータ
●空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
●大流量:最大約2倍(従来品比較)
●軽量:最大約27%削減(従来品比較)
●感度:0.2%(フルスパン)
●繰り返し性:±0.5%(フルスパン)
●大流量:最大約2倍(従来品比較)
●軽量:最大約27%削減(従来品比較)
●感度:0.2%(フルスパン)
●繰り返し性:±0.5%(フルスパン)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 2 | 2 |
設定圧力範囲 | 0 | ボディサイズ1:0.005~0.2MPa;ボディサイズ2:0.005~0.2MPa;ボディサイズ3:0.01~0.2MPa |
排気方向 | 0 | 下排気 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | - | 取付オプションなし |
オプションb | - | 圧力計なし+六角パネルナットなし(パネルマウント用) |
準標準b | - | 流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
IR20P-501AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
IR20P-600S | 六角パネルナット |
![]() |
Y300-A | スペーサ |
![]() |
Y300T-A | ブラケット付スペーサ |