![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IR1200-A/2200-A/3200-A Series レギュレータ
●空気消費量:ブリードエア「0」
●大流量:最大約2倍(従来品比較)
●軽量:最大約27%削減(従来品比較)
●繰り返し性:±1%(フルスパン)
●大流量:最大約2倍(従来品比較)
●軽量:最大約27%削減(従来品比較)
●繰り返し性:±1%(フルスパン)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | 1 |
設定圧力範囲 | 1 | 0.02~0.4MPa |
排気方向 | 0 | 下排気 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 01 | 1/8 |
オプションa | B | ブラケット付 |
オプションb | G | 丸形圧力計 |
準標準 | - | 流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
IR10P-501AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
IR10P-600S | 六角パネルナット |
![]() |
Y200-A | スペーサ |
![]() |
Y200T-A | ブラケット付スペーサ |