![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2017年4月に収斂しました。リフレッシュシリーズ:IR1000-2000-3000-A →新シリーズで選定する |
仕様: IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ
●テンションコントロール
●接圧コントロール
●設定感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
●接圧コントロール
●設定感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | IR1000型 |
設定形式 | 0 | 基本タイプ(ハンドル) |
設定圧力範囲 | 2 | 0.01-0.8MPa |
ねじの種類 | F | G |
管接続口径 | 01 | 1/8 |
付属品 | - | なし |
追記号1 | - | なし |
追記号2 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
KT-IR1000 | 補修用部品キット |
![]() |
G33-10-01 | 圧力計 |