WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
IP8100-030-H-3

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: IP8000/8100 Series 電-空ポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) 標準品
●保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
●モニターリング機能
●防爆構造
 電-空ポジショナ:
 TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
 ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
 スマートポジショナ:
 ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
●HART通信機能(スマートポジショナ)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
型式区分 100 電-空型ロータリタイプ
圧力区分 3 1.0MPa
構造区分 0 端子箱なし
付属品区分A H 外部目盛板付
付属品区分B - 付属品なし
付属品区分C - 付属品なし
付属品区分D - 付属品なし
付属品区分E - 付属品なし
接続口区分 3 空気:1/4NPT;電気:1/2NPT
CE対応区分 - -

Go Top