![]() |
品番: |
仕様: IP8000/8100 Series 電-空ポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) 標準品
●保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
●モニターリング機能
●防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
●HART通信機能(スマートポジショナ)
●モニターリング機能
●防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
●HART通信機能(スマートポジショナ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
型式区分 | 000 | 電-空型レバータイプ |
圧力区分 | 3 | 1.0MPa |
構造区分 | 1 | 端子箱付(Exd2BT5)TIIS(日本)耐圧防爆対応品 |
付属品区分A | G | 補償スプリング(A)付 |
付属品区分B | - | 付属品なし |
付属品区分C | - | 付属品なし |
付属品区分D | - | 付属品なし |
付属品区分E | - | 付属品なし |
接続口区分 | - | 空気:Rc1/4;電気:G1/2 |
CE対応区分 | - | - |