![]() |
品番: |
仕様: IP5000/5100 Series 空-空ポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ)
●JIS F8007 IP55
●充実のオプション
開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000)
均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
●充実のオプション
開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000)
均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
型式区分 | 100 | ロータリタイプ |
入力圧力区分 | 0 | 0.02~1.0MPa(標準) |
圧力計区分 | 2 | 0.3MPa |
開度表示区分 | 1 | あり |
周囲温度区分 | - | -20~80℃(標準) |
圧力計、配管接続口区分 | - | Rc(標準) |
付属品区分 | - | 付属品なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P368010-24 | フォークレバー式継手 |
![]() |
P368010-25 | フォークレバー式継手 |