製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
INA-14-□ Series チェックバルブ 空気·水用 オーダーメイド仕様 | INA-14-□ |
![]() |
INA Series スピードエキゾーストコントローラ/インラインタイプ | INA |
![]() |
INA-14-□ Series ステンレス仕様 標準タイプスピードコントローラ(インラインタイプ) | INA |
![]() |
INA-14-145 Series ステンレス仕様 標準タイプスピードコントローラ(インラインタイプ) | INA |
![]() |
INA-14-□ Series ステンレス仕様標準タイプスピードコントローラ(金属エルボタイプ) | INA |
![]() |
INA-14-N02 Series ステンレス製チェックバルブ | INA |
![]() |
INA-24 Series ロック機構付ハンドバルブ 横配管 3位置クローズドセンタ | INA |
![]() |
INA-24 Series ロック機構付ハンドバルブ 横配管 3位置エキゾーストセンタ | INA |
![]() |
INA-24 Series ロック機構付ハンドバルブ 横配管 2ポジション | INA |
![]() |
INA-24 Series ロック機構付ハンドバルブ 裏配管 3位置クローズドセンタ | INA |
![]() |
INA-24 Series ロック機構付ハンドバルブ 裏配管 3位置エキゾーストセンタ | INA |
![]() |
INA-24 Series ロック機構付ハンドバルブ 裏配管 2ポジション | INA |
![]() |
INA Series クリーンレギュレータ 単体 | INA |
![]() |
INA Series クリーンレギュレータ マニホールドタイプ | INA |
![]() |
IN-289 Series 難燃性スパッタカバー(UL-94 規格V-0 相当) | IN |
ナイロンチューブ IN-241-3411 | IN | |
![]() |
TL Series フッ素樹脂チューブ コイルタイプ 55巻 | IN |
![]() |
TL Series フッ素樹脂チューブ L形タイプ | IN |
フッ素樹脂コイルチューブ IN-241-3131 | IN | |
ポリウレタンチューブ IN-241-800 | IN | |
IN-289 Series グリース用ワンタッチ管継手 | IN | |
2回路タイプ、ロータリジョイント | IN | |
IN-233 Series フッ素樹脂チューブ用管継手 | IN | |
IN-233 Series バーブ管継手 | IN | |
IN-241 Series 帯電防止ポリウレタンチューブ | IN | |
IN-241 Series 帯電防止ポリウレタンチューブ | IN | |
IN-233 Series バーブ管継手/バーブエルボ | IN |