![]() |
品番: |
仕様: IITV00 Series 薄形レギュレータ マニホールド
●電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
●感度:0.2kPa(100kPa仕様)
●リニアリティ:±1%以内(F.S.)
●ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
●感度:0.2kPa(100kPa仕様)
●リニアリティ:±1%以内(F.S.)
●ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
●通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
連数 | 10 | 10連 |
給排気部ワンタッチ管継手サイズ | - | Φ6mm |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P39800022 | フラットブラケットAssy |
![]() |
P39800023 | L型ブラケット |
![]() |
M8-4DSX3MG4 | ケーブルコネクタ |
![]() |
P398000-501-2 | ケーブルコネクタ |